EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Arquivo
Código do item:101196807

Descrição do produto
- Retenção por esferas regulável até 500 N
- 2 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade