EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Código do item:101186138
Arquivo

Descrição do produto
- Retenção por esferas regulável até 500 N
- 2 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101186138
EAN (European Article Number)4030661326009
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasEx tD A22 IP67 T60°C X
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto560g
Propriedades globais - Características
Força de retençãoSim
Número de contatos auxiliares3
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força, mínimo30N
Força de retenção, máximo500N
Percurso de abertura, obrigatório3,8mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 31N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor46,5mm
Largura de sensor103,6mm
Altura do sensor84,6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoIncluindo prensa-cabo e bujão com certificação ExO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/07/2026, 22:18