EX-AZ3350-B1
Código do item:101214011

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193213
Descrição do tipo de produtosEX-AZ3350-B1
Número de artigo (Número de encomenda)101214011
EAN (European Article Number)4030661446424
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto40g
Dados mecânicos
Atuadorretorígido
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 400 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 700 mmO eixo da dobradiça deve ser 28 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/10/2026, 12:57