EX-AZ3350-B1R
Código do item:101214013

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-AZ3350-B1R
Número de artigo (Número de encomenda)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto40g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador350mm
AtuadorflexívelSuporte de borracha
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mmO eixo da dobradiça deve ser 28 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/10/2026, 10:47