EX-AZ3350-B5
Código do item:101214012

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193341
Descrição do tipo de produtosEX-AZ3350-B5
Número de artigo (Número de encomenda)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto40g
Dados mecânicos
Atuadorangular
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 400 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 700 mmO eixo da dobradiça deve ser 22 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 23:44