EX-AZ/AZM300-B1
Código do item:103012543

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-AZ/AZM300-B1
Número de artigo (Número de encomenda)103012543
EAN (European Article Number)4030661483931
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Peso bruto119g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador146mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador45mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 07:38