EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D
EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- alta força de fechamento
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Código ACE Schmersal |
193257 |
Descrição do tipo de produtos |
EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101185410 |
EAN (European Article Number) |
4030661324937 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
261 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por mola |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2.000.000 comutações |
Orientação |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Contacto normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, até |
e |
Nota (nível de desempenho) |
As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem". |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
1 J |
Energia de impacto (invólucro de proteção), máximo |
7 J |
Força de engate |
1.000 N |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
11 mm |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
8,5 N |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão da cabeça do parafuso |
Parafuso de cabeça chata |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo |
0,4 Nm |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo |
0,5 Nm |
Binário de aperto do prensa-cabo |
4,5 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Método de terminação IDC |
Secção mínima do cabo |
6,5 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1 x 0.75 mm², flexível |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 x 1 mm², flexível |
Tipo de cabo admissível |
Rígido de um fio Flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
90 mm |
Altura do sensor |
84 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-15 ... +45 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC |
Medição da tensão de comando |
24 VDC |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman |
100 % |
Duração do impulso de teste, máximo |
5 ms |
Intervalo do impulso de teste, mínimo |
50 ms |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex |
Orientação
Orientação (geral) |
Este método de terminação de tipo (IDC) permite uma conexão simples de condutores flexíveis sem a necessidade de uso de ferragem do condutor |
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
em baixo para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
Exemplo de montagem
ID: kazm1m06
103049429 EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- alta força de fechamento
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
103049507 EX-AZM 170-11ZRK-R/P-3GD
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- alta força de fechamento
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/10/2025 20:40