EX-BN 20-02Z-3G/D
Código do item:101193763

Descrição do produto
- 2 contatos reed
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro de alumínio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Atuação sem contato fisico
- Conexão por parafuso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BN 20-02Z-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101193763
EAN (European Article Number)4030661356907
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões, zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Área ativaFilme metálico
Peso bruto330g
Propriedades globais - Características
Ímã bias Sim
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Plano de atuaçãolateral
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍmã
Mínima resistência mecânica1.000.000.000comutações
Energia de impacto, máximo4J
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor12 mm ... 45 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 45 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R 0,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo10mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor47mm
Largura de sensor104mm
Altura do sensor52mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
resistência a vibrações50 g, oscilações senoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente máxima de comutação3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContatos reed, atuação sem contato físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EXO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamentoQuando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 17:38