EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M
EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M
Descrição do tipo de produtos: EX-BNS 120-(1)Z-3G/D |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- Ø M12
- Distância de accionamento especialmente longa
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
- nenhum desgaste mecânico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101194300 |
EAN (European Article Number) |
4030661358567 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-44-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-3 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
praticamente nivelado |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
360 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Área ativa |
Frontal |
Elemento de atuação |
Ímã |
Distância de comutação do atuador |
Imã de acionamento BP 6, São: 10 mm Imã de acionamento BP 8, São: 10 mm Imã de acionamento BP 8, São: 22 mm Imã de acionamento BP 10, São: 20 mm Imã de acionamento BP 10, São: 32 mm Imã de acionamento BP 15 SS, Sao: 20 mm Iman de accionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm |
Energia de impacto, máximo |
2 J |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor garantida "ON" |
10 mm 20 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
22 mm 32 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
10 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M12 |
Comprimento do sensor |
38,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
100 VAC |
Tensão de comutação, máximo |
100 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,25 A |
Capacidade de comutação, máximo |
5 W |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança O sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um ímã (instalação oculta de acordo com EN 1088). |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 120 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/04/2025 23:54