schmersal_s_icon.png

EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M

Artikelnummer: 101194300

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
EX-BNS 120-(1)Z-3G/D

(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • Ø M12
  • Mycket stort kopplingsavstånd
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BP 15 SS
  • inget mekaniskt slitage

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101194300

EAN (European Article Number)

4030661358567

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002544

ETIM-nummer, version 6.0

EC002544

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-3

Kaplsing, dimensioner

cylinder, gänga

Monteringsvillkor (mekanisk)

skenbart i plan

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

360 g

Allmänna data - Egenskaper

Kodning

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D-värde, NC/NO

25.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Aktiv yta

frontsida

Manövreringselement

Magnetspole

Aktuatorbrytavstånd

Aktiveringsmagnet BP 6: 10 mm

Aktiveringsmagnet BP 8: 10 mm

Aktiveringsmagnet BP 8: 22 mm

Aktiveringsmagnet BP 10: 20 mm

Aktiveringsmagnet BP 10: 32 mm

Aktiveringsmagnet BP 15 SS: 20 mm

Aktiveringsmagnet BP 15 SS: 32 mm

Slagenergi, maximum

2 J

Rörelseriktning

Frontalt mot den aktiva ytan

Mechanical data - Switching distances

Säkra brytavstånd TILL

10 mm

20 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

22 mm

32 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

10 m

Anslutning, kontakt

kabel

Number of cable wires

4

Ledararea

0,25 mm2

Ledararea

23 AWG

Kabelmantelns material

PVC

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M12

Sensorns längd

38,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Elektriska data

Kopplingsspänning, maximum

100 VAC

Kopplingsspänning, maximum

100 VDC

Kopplingsström, maximum

0,25 A

Kopplingseffekt, maximum

5 W

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsfrekvens, maximum

5 Hz

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd

Säkerhetssensorn måste monteras på ett sådant sätt att aktivering med en annan magnet är omöjlig (dold montering enligt EN 1088)

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 120
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 120
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-17 23:58