EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
Código do item:101192525

Descrição do produto
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- Ø M18
- Distância de accionamento especialmente longa
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
- nenhum desgaste mecânico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101192525
EAN (European Article Number)4030661352657
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões, zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)praticamente nivelado
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto235g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)25.000.000comutações
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍmã
Distância de comutação do atuadorImã de acionamento BP 6, São: 8 mmImã de acionamento BP 6, São: 20 mmImã de acionamento BP 8, São: 8 mmImã de acionamento BP 8, São: 20 mmImã de acionamento BP 10, São: 18 mmImã de acionamento BP 10, São: 28 mmImã de acionamento BP 15 SS, Sao: 18 mmIman de accionamento BP 15 SS, Sar: 28 mm
Energia de impacto, máximo2J
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"16mm
Distância do sensor garantida "OFF"28mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo5m
Conexão, conectorCabo
Número dos fios condutores6
Seção do cabo/fio0,25mm²
Seção do cabo/fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
Comprimento do sensor36mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo120VAC
Tensão de comutação, máximo120VDC
Corrente máxima de comutação0,25A
Capacidade de comutação, máximo5W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurançaO sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um ímã (instalação oculta de acordo com EN 1088).
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 00:30