EX-BPS 250-3G/D
Código do item:101183235

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BPS 250-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101183235
EAN (European Article Number)4030661332703
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões-característicasEEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto18g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador13mm
Largura do atuador33mm
Altura do atuador25mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/09/2026, 05:08