EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M
Código do item:101190269

Descrição do produto
- Cabo de ligação 7 pólos
- Diagnóstico confortável através de "LED-Sensor" e saída de sinalização
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Ø M18
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX