EX-EBG311.O
Código do item:101197404

Descrição do produto
- Invólucro de material V4A
- Versão para 1 ponto de comando com ⌀ de montagem 22,3 mm
- incl. 1 conexão roscada M20 x 1,5
- Zona EX 1 e 21
- design Higiênico
- Adequado para aplicações pesadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-EBG311.O
Número de artigo (Número de encomenda)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Homologações - Instruções
CertificadosATEXIECExINMETRO
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoblack
Peso bruto650g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoem baixo
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1,2Nm
Binário de aperto do prensa-cabo8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Diâmetro do bujão20,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento110mm
Largura110mm
Altura88mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/10/2026, 14:53