EX-EBG665.O
Código do item:101197406

Descrição do produto
- Invólucro de material V4A
- Versão para 5 pontos de comando com ⌀ de montagem 22,3 mm
- incl. 2 conexões roscadas para cabos M25 x 1,5
- incl. 1 parafuso de fecho
- Zona EX 1 e 21
- design Higiênico
- Adequado para aplicações pesadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-EBG665.O
Número de artigo (Número de encomenda)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Homologações - Instruções
CertificadosATEXIECExINMETRO
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoblack
Peso bruto1.800g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando5
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Posição do bujãodireita e esquerda
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1,2Nm
Binário de aperto do prensa-cabo12Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M25 x 1,5
Secção mínima do cabo13mm
Secção máxima do cabo18mm
Diâmetro do bujão25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento324mm
Largura110mm
Altura88mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento60 x 137mm
Distância mínima dos furos60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/10/2026, 23:23