EX-I-RS655-Z22
Código do item:153031620

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
- Zona EX 21
- Invólucro metálico
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-I-RS655-Z22
Número de artigo (Número de encomenda)153031620
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosATEXIECEx
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Declaração do fabricante, zonas121
Propriedades globais
Instruções EN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucroFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Material da tampaFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Comprimento máximo do cabo,100m
Peso bruto6.095g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana N300
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 75° cada
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Conexão, conectorConexão de polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -40 ... +70 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Chave de emergência com acionamento por cabo
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/10/2026, 23:42