EX-MAF 330-11Y-3D
Arquivo
Código do item:101207964

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de acionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais elétricas
- Podem ser atuados de qualquer direção.
- A elasticidade da mola permite a deflexão acima do ângulo de atuação máximo de 15º
- Zona Ex 22
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-MAF 330-11Y-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material da hasteFilme metálico
Peso bruto251g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Número de contatos de segurança1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo antena
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Energia de impacto, máximo4J
Extensão da abertura dos contatos2 x 0,5 mm
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor184,5mm
Diâmetro da haste8mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -15 ... +80 °C
Resistência a impactos50 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Tempo de comutação, máximo10ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/07/2026, 16:13