EX-RB
Código do item:101205148

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RB
Número de artigo (Número de encomenda)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Homologações - Instruções
CertificadosATEXINMETRO
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Tipo de selagemVedações
Material do anel frontalLatão, cromado
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto15g
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem11mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 00:27