EX-RDLGB
Código do item:101197348

Descrição do produto
- Interruptor de pressão iluminado
- Zona EX 1 e 21
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RDLGB
Número de artigo (Número de encomenda)101197348
EAN (European Article Number)4030661483566
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoIncluindo flange de aperto (RLM) consiste em: flange de montagem e suporte de contactos com retenção e 2x segmentos de atuação
Homologações - Instruções
CertificadosATEXINMETRO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 122122
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1
VersãoBotão de impulso IluminadoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Material de placa de identificaçãoAço inoxidável (V4A)
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalAço inoxidável
Cor do elemento de contatoamarelo
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto65g
Propriedades globais - Características
Número de elementos de contacto, máximo2
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Curso de atuação4mm
FixaçãoPorca de centro
Dados mecânicos - dimensões
Altura11,3mm
Altura de montagem11mm
Altura da superfície de contato0,8mm
Diâmetro da superfície de contato28mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Ambiente
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/11/2026, 12:04