EX-RLDEWS24
Código do item:101195062

Descrição do produto
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 3
- LED branco
- 24 VAC/DC
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RLDEWS24
Número de artigo (Número de encomenda)101195062
EAN (European Article Number)4030661601687
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-09
Número ETIM, versão 7.0EC000204
Número ETIM, versão 6.0EC000204
Homologações - Instruções
CertificadosATEXcURusIECExINMETROPESO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 122122
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:IEC 60068-2-30
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material de placa de identificaçãoPlástico, poliamida PA
Peso bruto12g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidadesSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Binário de aperto do parafuso1Nm
Posição da flange de montagem3
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisEN 50005EN 50013
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido1 x 0.75 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2,5 mm²2.5 mm², rígido
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura10mm
Altura25,5mm
Profundidade45mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-156A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Indicação de Estado
Cor do LEDbranco
Orientação (LED indicador do estado) Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/08/2026, 02:35