EX-RMLHGB
Código do item:101197358

Descrição do produto
- sinalizadores luminosos
- Zona EX 1 e 21
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RMLHGB
Número de artigo (Número de encomenda)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadosATEXINMETRO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 122122
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
FormatoRedondo
Material de placa de identificaçãoAço inoxidável (V4A)
Material do anel frontalAlumínio
Peso bruto60g
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Curso de atuação4mm
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
Escopo do fornecimentoIncluindo flange de aperto (RLM) consiste em: flange de montagem e suporte de contactos com retenção e 2x segmentos de atuação
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 11:32