EX-RZSO/V4A
Código do item:101205151

Descrição do produto
- Aço inoxidável (V4A)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RZSO/V4A
Número de artigo (Número de encomenda)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1
VersãoPlaca inscrita
Condição de instalação (mecânico)Autoadesivo
Material do invólucroAço inoxidável
Cor dos invólucrosPrata
Peso bruto15g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento49,5mm
Largura39,8mm
Altura0,2mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,5mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 00:26