EX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Código do item:101199236

Descrição do produto
- Cilindro da fechadura ao lado inferior
- Invólucro de alumínio
- Zona EX 1 e 21
- Grau de proteção IP65
- Chave de segurança
- Invólucro metálico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Número de artigo (Número de encomenda)101199236
EAN (European Article Number)4030661537009
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D
Proteção contra explosões-característicasD II 2GD Ex h 85°C X
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio / aço cromado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material do tambor da fechaduraAço
Cor dos invólucrosPreto
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto450g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação4
Número chaves1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Força de engate, máximo1.750N
Força de retenção5N
Segredo da chave102
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento87mm
Largura40mm
Altura103mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/08/2026, 07:21