EX-SLC440-ER-0970-30
Código do item:103047634

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
- Resolução 14 e 30 mm
- Operação protegida
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-SLC440-ER-0970-30
Número de artigo (Número de encomenda)103047634
EAN (European Article Number)4030661619149
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadosATEX
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material do invólucroVidro inquebrável
Tempo de reação, máximo10ms
Tempo de reação com codificação de feixe A, máximo15ms
Peso bruto12.095g
Propriedades globais - Características
Reset manualSim
Controlo dos atuadores integradoSim
Codificação de feixe Sim
BlankingSim
Indicador de 7 segmentosSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes48
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Altura do campo de proteção970mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 10m
Comprimento de onda dos sensores850nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Largura de sensor100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/07/2026, 03:21