Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. EX-T 335 Alavanca basculante 7H-2138
  2. EX-T 335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
EX-T 335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

EX-T 335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • Zona EX 1 e 21
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
1 Produtos
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Item nº 101212070

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

1 resultados encontrados