EX-T4K 235-20ZH-3D
Código do item:101213281
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-T4K 235-20ZH-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
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
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões, zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto215g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo6N
Força de abertura obrigatória, mínimo 16N
Velocidade de atuação, mínimo264mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor42mm
Altura do sensor107mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lentaComutação lenta com escalonamento
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EX
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 06:07