EX-T4V7H335-11Y
Código do item:101212066

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-T4V7H335-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Homologações - Instruções
CertificadosATEXcULusIECExPESO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material da alavancaFilme metálico
Material da hastePlástico
Peso bruto400g
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo haste
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Energia de impacto, máximo7J
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAltura do sensor: 111.5 mm (sem haste)
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 1mm2)+50°C
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 2,5mm2)+55°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 1.800/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EX
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 15:33