EX-TR335-02Y
Código do item:101212054
Arquivo

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-TR335-02Y
Número de artigo (Número de encomenda)101212054
EAN (European Article Number)4030661511092
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosATEXcULusIECExPESO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Declaração do fabricante, zonas121
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041C
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto320g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãocom carga de contacto óhmica de 10%
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Energia de impacto, máximo7J
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Binário de aperto dos parafusos de fixação do elemento atuador1,5Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação do elemento comutador1,2Nm
Binário de aperto do prensa-cabo10Nm
Binário de aperto do parafuso de ligação à terra PE1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor116,6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 1mm2)+50°C
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 2,5mm2)+55°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico5A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 1.800/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EX
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/10/2026, 12:39