EX-TS335-11Y
Código do item:101211813

Descrição do produto
- Zona EX 1 e 21
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-TS335-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101211813
EAN (European Article Number)4030661448749
Homologações - Instruções
CertificadosATEXcULusIECExPESO
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões, zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D2G
Proteção contra explosões-característicasD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Declaração do fabricante, zonas121
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041B
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto320g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãocom carga de contacto óhmica de 10%
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Energia de impacto, máximo7J
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Binário de aperto dos parafusos de fixação do elemento atuador1,5Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação do elemento comutador1,2Nm
Binário de aperto do prensa-cabo10Nm
Binário de aperto do parafuso de ligação à terra PE1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo7mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor103,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 1mm2)+50°C
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 2,5mm2)+55°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico5A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 1.800/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBujão roscado com certificado EX
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/10/2026, 22:33