EX-Z4V10H 355-11Z-3G/D
Arquivo
Código do item:101196089

Descrição do produto
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento