EX-ZK 235-02Z-3D
Arquivo
Código do item:101215749

Descrição do produto
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5