EX-ZS 335-11Z-3G/D
Arquivo
Código do item:101188901

Descrição do produto
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5