FB-PE-8I-8O
Código do item:137002774

Descrição do produto
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosFB-PE-8I-8O
Número de artigo (Número de encomenda)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-04
Número ETIM, versão 7.0EC001599
Número ETIM, versão 6.0EC001599
Propriedades globais
Instruções EN 61131-2IEC 61131-2
Peso bruto110g
Propriedades globais - Características
Interface da caixa de campoSim
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Indicação integrada, tensão de alimentaçãoSim
Número de entradas digitais seguras 2
Número de entradas digitais8
Número de saídas digitais8
Classificação - entradas de segurança de 2 canais
OrientaçãoThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Dados mecânicos
FixaçãoOrifícios de fixação planos
Versão dos parafusos de fixação6x M4
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo1,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção mínima do cabo24AWG
Secção máxima do cabo20AWG
Conexão (mecânico)cage terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento125mm
Largura40mm
Altura17,6mm
Diâmetro do furo4,8mm
Espaçamento30 x 57,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Mínima umidade relativa10%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 … 8,4 Hz, amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, com 1 g
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo4.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,5kV
Categoria de sobre-tensãoI
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-11
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -25 % / +25 % (fonte de alimentação PELV)
Potência máxima de consumo,850mA
Corrente de circuito aberto I0, típico25mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.000mA
OrientaçãoThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Dados elétricos - Entradas digitais
Designação, entradas digitaisIn 1 ... In 8
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"11 ... 30 V
Dados elétricos, Low-Signal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Dados elétricos, Saída digital
Designação, saídas digitaisOut 1 ... Out 8
Queda de tensão Ud, máximo2V
Versãoshort-circuit proof, p-type
Corrente residual0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Dados elétricos - Diagnóstico Dados / FB-Interface
Potência instalada a 24 V12mA
Design of the interfaceà prova de curto-circuito
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDLED de alimentação, ligação do dispositivo
Posição do LED"Pwr": Relé
Cor do LEDverde
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDEstado LED ligação do dispositivo
Posição do LED"Err": Relé
Cor do LEDvermelho
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/08/2026, 05:28