FH 521
Código do item:101138414

Descrição do produto
- Dobradiça fixa
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosFH 521
Número de artigo (Número de encomenda)101138414
EAN (European Article Number)4030661104522
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto115g
Dados mecânicos - dimensões
Largura30mm
Altura40mm
Profundidade17mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x parafusos M 5 x 20 conforme ISO 7380Conector vazioTrincos de bloqueio
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/10/2026, 16:13