Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Sensor de proximidade indutivo
  2. Forma construtiva do invólucro: cilindro, liso

Forma construtiva do invólucro: cilindro, liso

IFL Ø 6,5 mm

IFL Ø 6,5 mm

  • •Forma de construção Ø 6,5 mm
Ir para a categoria
IFL Ø 20 mm

IFL Ø 20 mm

  • •Forma de construção Ø 20 mm
Ir para a categoria
IFL Ø 40 mm

IFL Ø 40 mm

  • •Forma de construção Ø 40 mm
Ir para a categoria