FR-20-PSM4
Código do item:103005570
Arquivo

Descrição do produto
- Construção miniatura compacta
- Solução econômica
- Fonte de luz LED bem visível
- integrado
- Versão do sensor à prova de manipulação
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosFR-20-PSM4
Número de artigo (Número de encomenda)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Dados mecânicos
Longo alcance mínimo50mm
Longo alcance máximo,3.500mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M8, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Largura de sensor12mm
Altura do sensor20mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP69K
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Barreira de luz de reflexão
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 05:26