FWS 1206 A
Código do item:101170057
Arquivo

Descrição do produto
- Monitorização de falhas é possível com 1 ou 2 geradores de impulsos
- Utiliza sinal adicional de falha, exemplo: SPS como segundo canal de entrada
- 2 contatos de segurança
- 2 saídas de sinalização
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosFWS 1206 A
Número de artigo (Número de encomenda)101170057
EAN (European Article Number)4030661297194
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:BG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Circuito de retorno EDMSim
Reset detecção de flancoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização2
Número de contatos de segurança2
Número de saídas de sinalização:2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Categoria Stop0
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5rígido ou flexível
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4,8kV
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01103
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +15 %
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica, máximo5W
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Material dos contatos, elétricoAg-Ni 10 e 0.2 µm banhado a ouro
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 … 2 VDC
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD)As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.
ErroFalha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurançaFalha no funcionamento de um canal de avaliaçãoFalha no funcionamento dos sensores de aproximaçãoNão fechamento ou não abertura dos reles internos de segurançaRuptura dos cabos dos sensores indutivos de aproximação
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)supervisão de parada segura
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)A chave de segurança poderá ser aberta, somente quando o controlador de falhas registrar a conclusão do movimento de inércia através de um ou dois sensores indutivos de proximidade, inclusive do sinal (H7) de conclusão da parada. Acionando o botão (E) a bAs tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.Interruptores P apropriados para os sensores indutivos da linha IFL são encontrados no catálogo geral Schmersal "Tecnologia de automação"O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.Para a proteção de um dispositivo de segurança em equipamento com perigoso movimento de inércia até a PL d e categoria 3Supervisão de paragem para o desbloqueio de encravamentos.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 13:34