G150-075M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Código do item:
103034932
G150-075M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Código do item:
103034932
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de bolos para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
G150-075M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103034932 |
EAN (European Article Number) |
4030661536651 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material da tampa |
Plástico, termoplástico |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
6 |
Número de normalmente fechados, esquerda |
2 |
Número de normalmente fechado, direita |
4 |
Número de normalmente abertos |
6 |
Número de normalmente fechado, esquerda |
2 |
Número de normalmente fechado, direita |
4 |
Number of pointed cams |
5 |
Number of cams 30° |
2 |
Number of cams 90° |
1 |
Front adjustable cams |
1 |
Dados mecânicos
Furo para o eixo |
4 mm |
Fixação |
floor mounting |
Gear ratio |
1:75 |
Type of shaft mounting |
1000072630 |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
2 x M20 x 1,5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
244 mm |
Largura |
120 mm |
Altura |
114 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Switch element left |
1000072639 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Desenho dimensional Outros
Desenho dimensional Outros
Exemplo de montagem
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/04/2025 14:06