G150-150T02/02Y
Código do item:101123693

Descrição do produto
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de bolos para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosG150-150T02/02Y
Número de artigo (Número de encomenda)101123693
EAN (European Article Number)4030661088662
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.380g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados4
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:150
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Material dos contatos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaT 697-01-1
Elemento de comutação à direitaT 697-01-1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/08/2026, 04:23