G50-035Z11/11Y
Código do item:101166492

Descrição do produto
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de bolos para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosG50-035Z11/11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.230g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente fechados, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Número de normalmente abertos2
Número de normalmente fechado, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:35
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Material dos contatos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaZ 6881-11-1
Elemento de comutação à direitaZ 6881-11-1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 16:42