GS75102192-1
Código do item:103010180

Descrição do produto
- Módulo de entrada de segurança para montagem na chave de emergência de acionamento por cabo T3Z 068-11YR-2909
- para 1 contato normalmente fechado sem potencial
- O abastecimento de energia é realizado através do bus de instalação de 2 fios Dupline
- Inclui conector múltiplo de 8 pinos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosGS75102192-1
Número de artigo (Número de encomenda)103010180
EAN (European Article Number)4030661470641
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Propriedades globais
Peso bruto80g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/08/2026, 08:00