HB-BL
Código do item:103038908

Descrição do produto
- Conector vazio
- design Higiênico
- Aço inoxidável (V4A)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHB-BL
Número de artigo (Número de encomenda)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-39
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-39
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-39
Número ETIM, versão 7.0EC002023
Número ETIM, versão 6.0EC002023
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBujão cego
FormatoRedondo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalAço inoxidável
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesAzul
Peso bruto77g
Propriedades globais - Características
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixaçãoM4X8
Binário de aperto do parafuso, máximo1,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem7mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem4mm
Cor do anel frontal45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 14:21