HDL-BL-WS-940
Código do item:103061613

Descrição do produto
- design Higiênico
- iluminável
- elementos de vedação azuis e visíveis
- Simbolismo personalizado possível
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHDL-BL-WS-940
Número de artigo (Número de encomenda)103061613
EAN (European Article Number)4030661680422
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso IluminadoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto48g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
iluminávelSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
Curso de atuação3,5mm
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Símbolo Número de rotulagem940
Conceção da rotulagemLaser
Força de acionamento típica do botão de pressão16N
Dados mecânicos - dimensões
Largura máxima46mm
Altura63mm
Altura de montagem13mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem50mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro da superfície de contato22mm
Cor do anel frontal45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/09/2026, 09:10