HDRZ40-BL-RT-GB
Código do item:103037906

Descrição do produto
- design Higiênico
- com fundo amarelo integrado
- elementos de vedação azuis e visíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHDRZ40-BL-RT-GB
Número de artigo (Número de encomenda)103037906
EAN (European Article Number)4030661617206
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Homologações - Instruções
CertificadoscULushygiene tested
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoMecanismo de mola integrado
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do anel frontalPlástico
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalamarelo
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto63g
Propriedades globais - Características
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de elementos de contacto, máximo4
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
DesbloqueioLibera ao puxar
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
Curso de atuação5,5mm
Força de restabelecimento, mínimo50N
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA50N
Força de acionamento típica do botão de pressão50N
Dados mecânicos - dimensões
Largura máxima46mm
Altura86mm
Altura de montagem38mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem48mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação40mm
Cor do anel frontal45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/07/2026, 11:10