HHS125-BL-SW-MP
Código do item:103044302

Descrição do produto
- Com placa de montagem
- design Higiênico
- Bloqueável com fechadura
- elementos de vedação azuis e visíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHHS125-BL-SW-MP
Número de artigo (Número de encomenda)103044302
EAN (European Article Number)4030661617930
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Homologações - Instruções
Certificadoshygiene tested
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:DIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoPlaca de identificação grandePlaca de reforçoQuadrado
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Material da placa de montagemAço inoxidável (V4A)
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos alternarABS
Cor do aroPrata
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor da placa de montagemPrata
Cor do knobPreto
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto220g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Número de chave de posição1
Número de contactos principais3
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica25.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto do parafuso2Nm
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Posição de montagem dos contactos principais0°
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível4 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 35 mm², flexível50 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio0AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento110mm
Largura110mm
Altura133mm
Altura de montagem37mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem96mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Cor do anel frontal45mm
Comprimento da manopla52,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
OrientaçãoPor invólucro
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico125A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}25.000A
Capacidade de comutação, AC-337.000W
Capacidade de comutação, AC-2337.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor geral com manípulo pretoInterruptor seccionador, série de produtos H400, série H412, interruptor para ligar/desligar de 3 polos, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF-SGincluding strengthening plate
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/10/2026, 20:42