HML-BL-GB-966
Código do item:103061983

Descrição do produto
- Simbolismo personalizado possível
- design Higiênico
- 360° aço redondo
- elementos de vedação azuis e visíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHML-BL-GB-966
Número de artigo (Número de encomenda)103061983
EAN (European Article Number)4030661680224
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do invólucroPlástico
Cor do invólucroAmarelo
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto27g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
iluminávelSim
Isolação total Sim
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Símbolo Número de rotulagem966
Conceção da rotulagemLaser
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem10mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem51mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo elemento luminoso
Cor do anel frontal45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)para 24 VAC/DC
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 13:54