HSK/V4A
Código do item:103061694

Descrição do produto
- para botões e botões iluminados
- Aço inoxidável (V4A)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHSK/V4A
Número de artigo (Número de encomenda)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-06
Número ETIM, versão 7.0EC002040
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoColarinho protetor da paragem de emergência
Material do invólucroAço inoxidável
Cor dos invólucrosPrata
Peso bruto100g
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem atrás
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento52mm
Largura76mm
Altura40mm
Espaçamento68mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 06/08/2026, 18:37