HWSE12-BL-SW
Código do item:103041133

Descrição do produto
- retorno ao centro
- design Higiênico
- até 12 posições
- elementos de vedação azuis e visíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHWSE12-BL-SW
Número de artigo (Número de encomenda)103041133
EAN (European Article Number)4030661618265
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
Certificadoshygiene tested
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Stress climático:DIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto281g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição12
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
ângulo de comutação 30°
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 1 mm², flexívell1 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio12AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura máxima48mm
Altura145mm
Altura de montagem31mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem114mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Cor do anel frontal45mm
Comprimento da manopla26mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico20A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}10.000A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor de came, série de produtos M200, série M220, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF-SG
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/10/2026, 20:58