HWST32-BL-WS
Código do item:103039690

Descrição do produto
- retorno ao centro
- design Higiênico
- elementos de vedação azuis e visíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHWST32-BL-WS
Número de artigo (Número de encomenda)103039690
EAN (European Article Number)4030661617763
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Homologações - Instruções
CertificadoscULushygiene tested
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalselector switch
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobbranco
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto69g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição3
Número de elementos de contacto, máximo4
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Desbloqueiodireita: sem retorno giratórioesquerda: sem retorno giratório
Posição com retençãoesquerda
Posição de toquedireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda45°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita45°
torque de atuação0,5Nm
FixaçãoPorca de centro
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura máxima46mm
Altura79mm
Altura de montagem31mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem48mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Cor do anel frontal45mm
Comprimento da manopla26mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)1 posição de engate à esquerda, 1 posição de botão à direita (ao lado da posição inicial)
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/09/2026, 04:21