HZSO/1/V4A
Código do item:103060146

Descrição do produto
- design Higiênico
- Aço inoxidável (V4A)
- Simbolismo personalizado possível
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosHZSO/1/V4A
Número de artigo (Número de encomenda)103060146
EAN (European Article Number)4030661668574
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoPlaca inscrita
Condição de instalação (mecânico)Autoadesivo
Material do invólucroAço inoxidável
Cor dos invólucrosPrata
Peso bruto23g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento57mm
Largura46mm
Altura0,2mm
Orientação
Orientação (geral)Custom engraving (1 line) upon request
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/10/2026, 22:49